(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - tapa para tornillos de cabeza hexagonal【1-200 piezas por paquete】

Accesorios - tapa para tornillos de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

[Materiales] Cloruro de polivinilo suave
[Rosca nominal (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30 36 42
[Altura (mm)] 5 6.5 8 10 13 16 18 19 24 29 34
[Color] Marfil Gris Blanco Negro
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CVNT-STTG-M6-10
CVNT-STTG-M8-13
CVNT-STTI-M8-13
CVNT-STTW-M6-10
CVNT-STTW-M10-17
CVNT-STTW-M12-19
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal de hilo (M) Altura
(mm)
Color Unidad de ventas

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

665GrisCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

886.5GrisCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

886.5MarfilCaja / paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

665BlancoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108BlancoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121210BlancoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal de hilo (M) Altura
(mm)
Color Unidad de ventas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cloruro de vinilo suave

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico