(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno hexagonal pequeño - acero inoxidable, M12, fino, B = 17

Perno hexagonal pequeño - acero inoxidable, M12, fino, B = 17
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 12
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica fina
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Longitud L (mm)] 20 25 30 35 40 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNHB17-SUS-MS12-20
HXNHB17-SUS-MS12-25
HXNHB17-SUS-MS12-30
HXNHB17-SUS-MS12-35
HXNHB17-SUS-MS12-40
HXNHB17-SUS-MS12-45
HXNHB17-SUS-MS12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 12 Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico