(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Perno de acero inoxidable 316 con mejor resistencia a la corrosión que el acero inoxidable 304.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
RSSCB5-12 |
Número de parte | MxP | A | E | |
Tipo | M-L | |||
RSSCB | 4-10 | 4x0.7 | 7 | 2.8 |
12 | 4x0.7 | 7 | 2.8 | |
15 | 4x0.7 | 7 | 2.8 | |
20 | 4x0.7 | 7 | 2.8 | |
RSSCB | 5-10 | 5x0.8 | 8 | 3.5 |
12 | 5x0.8 | 8 | 3.5 | |
15 | 5x0.8 | 8 | 3.5 | |
20 | 5x0.8 | 8 | 3.5 | |
25 | 5x0.8 | 8 | 3.5 | |
RSSCB | 6-10 | 6x1.0 | 10 | 4.0 |
12 | 6x1.0 | 10 | 4.0 | |
15 | 6x1.0 | 10 | 4.0 | |
20 | 6x1.0 | 10 | 4.0 | |
25 | 6x1.0 | 10 | 4.0 | |
RSSCB | 8-15 | 8x1.25 | 13 | 5.5 |
20 | 8x1.25 | 13 | 5.5 | |
25 | 8x1.25 | 13 | 5.5 | |
30 | 8x1.25 | 13 | 5.5 | |
RSSCB | 10-20 | 10x1.5 | 17 | 7.0 |
25 | 10x1.5 | 17 | 7.0 | |
30 | 10x1.5 | 17 | 7.0 | |
35 | 10x1.5 | 17 | 7.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno | Material | Acero inoxidable 316 L |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Formas Adicionales | Estándar | Aplicación | Estándar |
Clase de resistencia (inoxidable) | A4-50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente