(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza hexagonal remachada, destornillador Phillips, ranura en cruz, tipo 3, ranurado en forma de C-1 (SW+JIS FW)【300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza hexagonal remachada, destornillador Phillips, ranura en cruz, tipo 3, ranurado en forma de C-1 (SW+JIS FW)
  • Descuento por volumen

Las cabezas de los tornillos incorporan resortes y arandelas planas para evitar el deslizamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXPSNDP3-ST3W-TP6-16

Número de Parte
HXPSNDP3-ST3W-TP6-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 6 Longitud L (mm) 16
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXPSNDP3-ST3W-TP6-16 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza hexagonal remachada, destornillador Phillips, ranura en cruz, tipo 3, ranurado en forma de C-1 (SW+JIS FW).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico