(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-1, arandelas incluidas (SW+ISO FW)【900 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-1, arandelas incluidas (SW+ISO FW)
  • Descuento por volumen

Las cabezas de los tornillos incorporan resortes + arandelas planas para evitar el deslizamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNSNDI3-STC-TP4-12

Número de Parte
CSPPNSNDI3-STC-TP4-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 12
Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Cromado Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNSNDI3-STC-TP4-12 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-1, arandelas incluidas (SW+ISO FW).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico