(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillos autorroscantes - cabeza avellanada redonda pequeña, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-1【600-1,500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes - cabeza avellanada redonda pequeña, ranura en cruz, tipo 3, forma ranurada C-1
  • Descuento por volumen

La punta se corta en 1/4, con la porción de corte actuando como una cuchilla para recortar el material objetivo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSS-STC-TP4-16
CSPCSS-STU-TP4-16
CSPCSS-STU-TP4-25
CSPCSS-STU-TP4-30
CSPRDS-ST3W-TP4-30-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

-16[Cromado] Cromado

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-30[Cromado brillante] Cromado brillante

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Avellanado redondo
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Forma de la punta Otras formas especiales Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico