(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Longitud L (mm)] 45
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Brida Sólido
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Tornillo
[Longitud (mm)] 20
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSPPNNG5-SUS-TP4-45
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 4 |
---|---|---|---|
Longitud L (mm) | 45 | Forma detallada | Pan |
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | [Acero inoxidable] Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | [Ninguno] Ninguno |
Forma de la punta | Brida Sólida | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Longitud de la rosca(mm) | 20 | RoHS | 10 |
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L (mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Pan | Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de la punta | Brida Sólida |
Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Longitud de la rosca(mm) | 20 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNNG5-SUS-TP4-45 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, tipo 2, forma BNRP.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente