(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tenrock【650-3,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tenrock
  • Descuento por volumen

Se marca una marca en los planos de la llave de tuerca hexagonal, creando un desnivel en la rosca. Cuando se combina con un perno, la rosca desigual aumenta el par de apriete inicial.

Número de Parte
HNTL1-ST3W-M5
HNTL1-ST3W-M6
HNTL1-ST3W-M8
HNTL1-STU-M5
HNTL1-STU-M6
HNTL1-STU-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente4

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente5

650 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente6.5

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5Cromado brillanteCromado brillante4

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-6Cromado brillanteCromado brillante5

650 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8Cromado brillanteCromado brillante6.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico