(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Freno serie Warner

Freno serie Warner
  • Descuento por volumen

· Función: Freno
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Estándar
· Escribe: Electromagnético de placa única
· Tipo de sección de montaje del eje impulsado: Tipo de orificio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PB-1225/IMP
PB-260/FMS-AG
PB-400/FMS-AG
PB-501/IMS
PB-650/IMS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número máximo de rotación
(rpm)
Par nominal (rango)
(N · m)
Par nominal
(N · m)
Característica Diámetro del eje d
(φ)
Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2400200.1~2500650Estándar50 (agujero)Tipo de montaje interno de la unidad de clavija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70000.1~307Brecha automática12 (agujero)Tipo de montaje de brida de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40000.1~3028Brecha automática18 (hoyo)Tipo de montaje de brida de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

400030.1~6055Estándar28 (hoyo)Tipo de montaje interno de accionamiento estriado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

360060.1~200130Estándar28 (hoyo)Tipo de montaje interno de accionamiento estriado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Freno Tipo Electromagnética independiente Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Estructura del eje Mediante Estructura Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico