(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sello de aceite de anillo - Siegling, tipo VL (Números de pieza)

Sello de aceite de anillo - Siegling, tipo VL
  • Descuento por volumen

Sello de anillo de sección transversal tipo V adecuado para diseños con espacio de dirección axial estrecho. Óptimo para aplicaciones en espacios confinados en combinación con un sello laberíntico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V-110L-N
V-120L-N
V-130L-N
V-140L-N
V-150L-N
V-160L-N
V-170L-N
V-180L-N
V-190L-N
V-200L-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Numero nominal ID d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105-115110L99
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115-125120L108
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125-135130L117
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

135-145140L126
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

145-155150L135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

155-165160L144
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

165-175170L153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

175-185180L162
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

185-195190L171
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

195-210200L182

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Cara final Sellado sujeto líquido Lubricante / Agua / Grasa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::90
Pieza de diámetro exterior Caucho (sin núcleo de metal) Método de fijación Desde solo el extremo del eje Medio ambiente, aplicaciones Resistencia al clima / Resistente a la abrasión
Labio Polvo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico