(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de cierre de aguja tipo bonete de unión para válvula de cierre de alta temperatura, serie VH

Válvula de cierre de aguja tipo bonete de unión para válvula de cierre de alta temperatura, serie VH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible con una presión máxima de hasta 24.5 MPa.
· Para altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VH-4PSW-S
VH-4RF-S
VH-6PSW-S
VH-6RF-S
VH-8PSW-S
VH-8RF-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, tipo de conexión Lado de control, rosca de plomería nominal Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-1/4B
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/4[Rc (R)] Rc1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-3/8B
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-1/2B
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/2-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::400
Rango de presión de operación(MPa) ::24.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico