(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La válvula de aguja más pequeña, fácil de usar, conveniente y capaz de realizar ajustes delicados y de alto caudal.
· Puede admitir de inmediato todas las aplicaciones con la integración de la válvula de aguja y el accesorio, y también hay disponible una amplia gama de variaciones.
· El exterior del cuerpo y la aguja están cromados para una mejor estanqueidad, protección contra daños y un funcionamiento suave.
· Excelente belleza funcional (DEslaNPAT): el color y el diseño únicos mejoran la funcionalidad y la belleza del equipo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CF-3106 |
CF-3202 |
CF-3206 |
CF-3208 |
CF-3303 |
CF-3308 |
CF-3310 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Forma del cuerpo principal | Ángulo | Material del cuerpo | C3771BE |
---|---|---|---|---|---|
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A | R(PT) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 | Revestimiento del cuerpo | Ninguno |
Forma de la manija | Mango redondo | Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) | Tipo acampanado para tubo de cobre | Presión operacional | 0,98 MPa o menos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente