(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Válvula de cierre - Válvula de cierre de aguja (tipo de tornillo interno) - Serie VB

Válvula de cierre - Válvula de cierre de aguja (tipo de tornillo interno) - Serie VB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible con la presión máxima utilizada hasta 20.5 MPa.
· Se puede seleccionar de acuerdo con la presión de trabajo de hasta 24.5 MPa, y está disponible desde alta temperatura (VH) hasta baja temperatura (VC).
· Fabricado de acuerdo con sus requisitos, aparte de las conexiones estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VBD-2D-S
VBD-2NF-S
VBD-2RF-S
VBD-4D-S
VBD-4NF-S
VBD-4RF-S
VBD-6D-S
VBD-6MD-S
VBD-6NF-S
VBD-6RF-S
VBD-8D-S
VBD-8MD-S
VBD-8NF-S
VBD-8RF-S
VBD-10MD-S
VBD-12MD-S
VBE-2D-S
VBE-2NF-S
VBE-2RF-S
VBE-4D-S
VBE-4NF-S
VBE-4RF-S
VBE-6D-S
VBE-6MD-S
VBE-6NF-S
VBE-6RF-S
VBE-8D-S
VBE-8MD-S
VBE-8NF-S
VBE-8RF-S
VBE-10MD-S
VBE-12MD-S
VBS-2D-S
VBS-2NF-S
VBS-2RF-S
VBS-4D-S
VBS-4NF-S
VBS-4RF-S
VBS-6D-S
VBS-6MD-S
VBS-6NF-S
VBS-6RF-S
VBS-8D-S
VBS-8MD-S
VBS-8NF-S
VBS-8RF-S
VBS-10MD-S
VBS-12MD-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Lado de control, tipo de conexión Lado de control, rosca de plomería nominal Diámetro de conexión
(mm)
Tipo de tallo
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-3.18Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/8-10~230[Rc (R)] NPT hembra1/8-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/8-10~230[Rc (R)] Rc1/8-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-6.35Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/4-10~230[Rc (R)] NPT hembra1/4-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/4-10~230[Rc (R)] Rc1/4-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-9.53Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-6Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra3/8-10~230[Rc (R)] NPT hembra3/8-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc3/8-10~230[Rc (R)] Rc3/8-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-12.7Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-8Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/2-10~230[Rc (R)] NPT hembra1/2-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/2-10~230[Rc (R)] Rc1/2-Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-10Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-12Tipo de disco
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-3.18Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/8-10~230[Rc (R)] NPT hembra1/8-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/8-10~230[Rc (R)] Rc1/8-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-6.35Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/4-10~230[Rc (R)] NPT hembra1/4-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/4-10~230[Rc (R)] Rc1/4-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-9.53Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-6Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra3/8-10~230[Rc (R)] NPT hembra3/8-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc3/8-10~230[Rc (R)] Rc3/8-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-12.7Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-8Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/2-10~230[Rc (R)] NPT hembra1/2-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/2-10~230[Rc (R)] Rc1/2-Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-10Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~230Conexión Bl-LOK-12Tipo V
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-3.18Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/8-10~120[Rc (R)] NPT hembra1/8-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/8-10~120[Rc (R)] Rc1/8-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-6.35Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/4-10~120[Rc (R)] NPT hembra1/4-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/4-10~120[Rc (R)] Rc1/4-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-9.53Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-6Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra3/8-10~120[Rc (R)] NPT hembra3/8-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc3/8-10~120[Rc (R)] Rc3/8-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-12.7Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-8Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] NPT hembra1/2-10~120[Rc (R)] NPT hembra1/2-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/2-10~120[Rc (R)] Rc1/2-Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-10Tipo de sello suave
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK--10~120Conexión Bl-LOK-12Tipo de sello suave

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Rango de presión de operación(MPa) ::20.5
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico