(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable Ciccolo-α (SUS-304) SW Ambos tipo de tornillo interno

Acero inoxidable Ciccolo-α (SUS-304) SW Ambos tipo de tornillo interno
  • Descuento por volumen

Se utiliza ampliamente como válvula de control de caudal en maquinaria y equipos relacionados con la química, la atención médica, los productos alimenticios y los productos marinos que exigen medidas rentables, conveniencia y resistencia a la corrosión. [Función de instalación del panel] y [Mecanismo de bloqueo] se combinan en una sola unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-1011
SW-1022
SW-1033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Asa redonda de metal Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT) Presión operacional 1,96 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico