(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca - latón, mordida, serie KN

Tuerca - latón, mordida, serie KN
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de diámetro medio, que funciona bajo presión hidráulica general. Use con presiones operativas máximas de 3.5 MPa o menos sin aplicar golpes o vibraciones, como lubricantes, grasas o tuberías neumáticas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KN4-B-1
KN6-B-1
KN8-B-1
KN10-B-1
KN12-B-1
KN15-B-1
KN20-B-1
KN25-B-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas) Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8X144
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10X1.2566
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12X1.2588
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14X1.51010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16X1.51212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20X1.51515
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

26X1.52020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

32X1.52525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Tuerca Material (componentes relacionados) Latón
Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aceite Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico