(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - alta presión, mordida, serie KLA

Codos de 90° - alta presión, mordida, serie KLA
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio, que trabaja con presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~). No es necesario mecanizar tornillos, soldar, abocinar ni soldar; Las tuberías también se pueden doblar.

PDF

 
Número de Parte
KLA15-000E
KLA25-000E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 - MPa2525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Codo Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico