(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería de alta presión Tipo de rosca Racor de tubería STA Tee

Racor de tubería de alta presión Tipo de rosca Racor de tubería STA Tee
  • Descuento por volumen

Para tuberías de media y alta presión con presión hidráulica de uso general. Soporta tuberías programadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STA02-000F
STA03-000F
STA04-000F
STA06-000F
STA08-000F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Tee
Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Aceite Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico