(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tuberías de alta presión, Instalación de tuberías roscadas, Tapón de cabeza cuadrada SPC

Instalación de tuberías de alta presión, Instalación de tuberías roscadas, Tapón de cabeza cuadrada SPC
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de media y alta presión para presión hidráulica general. Aplicable para programar tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPC02-000J

Número de Parte
SPC02-000J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Hilo Nominal M1 1/4B(8A) Fluido Aplicable Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPC02-000J de la serie Instalación de tuberías de alta presión, Instalación de tuberías roscadas, Tapón de cabeza cuadrada SPC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico