(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tuberías de alta presión, SLA 90 °, codo

Instalación de tuberías de alta presión, SLA 90 °, codo
  • Descuento por volumen

Para tuberías de media y alta presión con presión hidráulica de uso general. Soporta tuberías programadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SLA02-000F
SLA03-000F
SLA04-000F
SLA06-000F
SLA08-000F
SLA10-000F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo 90 °
Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Aceite Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico