(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón de montaje de tubo de doble férula DBA

Tapón de montaje de tubo de doble férula DBA
  • Descuento por volumen

El tapón de accesorios de tubo de doble férula es DBA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DBA4SS
DBA8SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Otros Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico