(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de montaje de tubo modelo doble férula MDNA

Tuerca de montaje de tubo modelo doble férula MDNA
  • Descuento por volumen

La tuerca de accesorios de tubo de doble férula es MDNA hecha por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDNA2MSS
MDNA3MSS
MDNA4MSS
MDNA6MSS
MDNA8MSS
MDNA10MSS
MDNA12MSS
MDNA15MSS
MDNA16MSS
MDNA18MSS
MDNA20MSS
MDNA22MSS
MDNA25MSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

210.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

311.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

411.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

612.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

813.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1217.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1517.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1617.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1817.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2017.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2217.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2520.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Tuerca Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico