(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserción de accesorios de tubo de doble virola (hoja de sierra) DTI (Números de pieza)

Inserción de accesorios de tubo de doble virola (hoja de sierra) DTI
  • Descuento por volumen

El inserto de accesorios de tubo de doble férula (Saw Blade) está fabricado por Dhara por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DTI6M-4MSS

Número de Parte
DTI6M-4MSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Insertar Material del tubo Acero inoxidable Tubo aplicable OD(φ) 6
Tubo OD aplicable (en el caso de diferentes diámetros)(φ) 4 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600 Longitud L(mm) 11.9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DTI6M-4MSS de la serie Inserción de accesorios de tubo de doble virola (hoja de sierra) DTI.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico