(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - mordida, serie KLF

Codos de 90° - mordida, serie KLF
  • Descuento por volumen

La serie CE de accesorios de mordida se desarrolló para equipos hidráulicos sometidos a una presión de hasta 13.7 MPa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KLF06-010CE

 
Número de Parte
KLF06-010CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 13.7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Rosca 1(mm) 6 Tipo de rosca de conexión Rc Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Tema Nominal 1/8B(6A) Tubo aplicable OD 1(mm) 6
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLF06-010CE de la serie Codos de 90° - mordida, serie KLF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico