(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Eje flexible (sin tubo)

Eje flexible (sin tubo)
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo flexible
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el eje flexible (sin tubo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF06-200LS
SF10-150LS
SF10-300LS
SF13-150LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Diámetro nominal central
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05~1.002000.3926.3
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.01~3.001501.07810
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.01~3.003001.07810
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.01~3.001501.86213

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de flexión Material del cuerpo Alambre de acero duro Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico