(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector - unión, Chemifit, serie CP【5 piezas por paquete】

Conector - unión, Chemifit, serie CP
  • Descuento por volumen

El moldeo por inyección garantiza que la superficie interna del conector de unión sea lisa.

[Caracteristicas]
· Accesorio de resina de polipropileno de tipo atornillado.
· Ligero.
· Producto procesado completamente exento de aceite.
· Las piezas se limpian en una habitación limpia.
· El moldeo por inyección garantiza que la superficie interna sea lisa.
· No contaminante; No produce contaminantes.
· Se utiliza resina de polipropileno especial como material.
· Cumple con la Notificación 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (2006) y la Notificación 370 (1956) del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

PDF

 
Número de Parte
CP-UC1/4
CP-UC4
CP-UC6
CP-UC8
CP-UC10
CP-UC12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Especificaciones Tubo aplicable OD
(pulgada)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6.35Tamaño en pulgadas1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

24 Días o más

10Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

24 Días o más

12Tamaño milimétrico-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Conectores de unión Material Resina de polipropileno
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico