(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codos de 90° - Chemifit, serie CP【5 piezas por paquete】

Codos de 90° - Chemifit, serie CP
  • Descuento por volumen

Un codo de unión roscado para tuberías de aire limpio, agua pura y productos químicos.

PDF

 
Número de Parte
CP-UL1/4
CP-UL6
CP-UL8
CP-UL10
CP-UL12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Especificaciones Tubo aplicable OD
(pulgada)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6.35Tamaño en pulgadas1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12Tamaño milimétrico-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Codo de unión de 90 ° Material Resina de polipropileno
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico