(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector - recto, giratorio, cierre rápido, tipo inserto, latón, serie SC1N (Números de pieza)

Conector - recto, giratorio, cierre rápido, tipo inserto, latón, serie SC1N
  • Descuento por volumen

Un conector hembra de tuerca giratoria de latón de 3 puntos (tamaño en pulgadas) con cuerpo, tuerca y manguito integrados. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
SC1N1/2-PF1/2
SC1N3/8-PF1/4
SC1N3/8-PF3/8
SC2N3/8-PF3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/212.78.249.01/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/49.535.724.03/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/89.535.724.03/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3/89.533.57.03/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Tuerca giratoria conector hembra Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico