(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector: recto, de sellado rápido, tipo inserto, 304SS, serie C1N

Conector: recto, de sellado rápido, tipo inserto, 304SS, serie C1N
  • Descuento por volumen

Un codo de 90 ° de acero inoxidable de 3 puntos (tamaño en pulgadas) con cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

PDF

 
Número de Parte
C1N1/2-PT1/2-S
C1N1/2-PT1/4-S
C1N1/2-PT3/8-S
C1N1/4-PT1/4-S
C1N1/4-PT1/8-S
C1N3/8-PT1/4-S
C1N3/8-PT1/8-S
C1N3/8-PT3/8-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212.78.245.01/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412.78.245.01/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812.78.245.01/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46.353.48.51/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86.353.48.51/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/49.535.722.53/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/89.535.722.53/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89.535.722.53/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector (rosca macho) Material SU304
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico