(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - sello rápido, tipo inserto, 304SS, serie L1N

Codos de 90° - sello rápido, tipo inserto, 304SS, serie L1N
  • Descuento por volumen

Un codo de 90 ° de acero inoxidable de 3 puntos (tamaño en pulgadas) con cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

PDF

 
Número de Parte
L1N1/2-PT1/2-S
L1N1/2-PT1/4-S
L1N1/2-PT3/8-S
L1N1/4-PT1/4-S
L1N1/4-PT1/8-S
L1N3/8-PT1/4-S
L1N3/8-PT3/8-S
L1N5/16-PT1/4-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212.78.232.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412.78.232.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/812.78.232.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46.353.48.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86.353.48.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/49.535.719.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89.535.719.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/47.944.715.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo 90 ° Material SU304
Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico