(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa de tipo plano - Serie PF - Almohadilla con accesorios y soportes de fijación PF □ K【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Ventosa de tipo plano - Serie PF - Almohadilla con accesorios y soportes de fijación PF □ K
  • Descuento por volumen

Una almohadilla con ajuste.
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la almohadilla de tipo plano (serie PF) con accesorios y soportes de fijación PF-K, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFYK-25-N

 
Número de Parte
PFYK-25-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Método de montaje Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Dirección de salida de vacío D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Estándar] EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas25Salida lateral32

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Material A base de caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico