(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad individual de almohadilla de tope de rotación / PQG

Unidad individual de almohadilla de tope de rotación / PQG
  • Descuento por volumen

Una almohadilla de tope de rotación disponible como una sola unidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PQG-6-N
PQG-6-S
PQG-6-SE
PQG-6-U
PQG-8-N
PQG-8-S
PQG-8-SE
PQG-8-U
PQG-10-F
PQG-10-N
PQG-10-S
PQG-10-SE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~130[Negro] Punto rojo sobre el negro6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío-20~75Azul6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~130[Negro] Punto rojo sobre el negro8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío-20~75Azul8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~130[Negro] Punto rojo sobre el negro10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Pequeña tipo de almohadilla Con ranura de aceite / La porción del labio es delgada / Unidad de almohadilla / Sin rotación Método de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico