(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla delgada y plana ZP2 Serie (UT tipo delgada [Falda])

Almohadilla delgada y plana ZP2 Serie (UT tipo delgada [Falda])
  • Descuento por volumen

Almohadilla delgada y plana para succionar piezas de trabajo como láminas delgadas o vinilo.
[Características]
· Ayuda a reducir las arrugas y la deformación de la pieza de trabajo durante la succión.
· Diámetro de la almohadilla: 5 mm, 6 mm, 11 mm, 14 mm, 18 mm, 20 mm.
· Material: NBR, goma de silicón, goma de uretano, FKM, NBR conductor, goma de silicón conductor.
· Tipo: tipo plano delgado (falda).
[Aplicaciones]
· Aplicable a los adaptadores de la serie ZP.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZP2-11UTF
ZP2-11UTN
ZP2-11UTS
ZP2-14UTN
ZP2-14UTS
ZP2-18UTF
ZP2-18UTN
ZP2-18UTS
ZP2-20UTN
ZP2-20UTS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Diámetro de la almohadilla
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FluororubberResistente al calor / Resistente químico11
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite11
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor11
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite14
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor14
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FluororubberResistente al calor / Resistente químico18
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite18
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor18
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Perfil bajo tipo de almohadilla Estándar / Solo pad Método de montaje Empotrado
Material Grupo de goma Tipo Unidad de almohadilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico