(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla con forma de fuelle Almohadilla de la serie PJ con accesorio de tipo tampón NAPJ S【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Almohadilla con forma de fuelle Almohadilla de la serie PJ con accesorio de tipo tampón NAPJ S
  • Descuento por volumen

Montaje con almohadilla.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la almohadilla con forma de fuelle serie PJ con conector tipo amortiguador NAPJ S, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAPJTS-8-3-N-O

 
Número de Parte
NAPJTS-8-3-N-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] NegroMontaje a presión83Salida vertical

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles de dos pasos tipo de almohadilla La porción del labio es delgada / Conjunto de soporte Material A base de caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAPJTS-8-3-N-O de la serie Almohadilla con forma de fuelle Almohadilla de la serie PJ con accesorio de tipo tampón NAPJ S.

Products like this...

Número de Parte
NAPJTS-10-10-N-T
NAPJTS-10-10-S
NAPJTS-10-10-S-O
NAPJTS-8-3-S-T
NAPJTS-8-3-SE
NAPJTS-8-6-F-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de accesorio[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de accesorio[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoMontaje a presión1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo empotrado[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoAcopladores de púas83Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M3)83Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negroAcopladores de púas86Salida vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico