(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de fuelle Serie PB Almohadilla de mantenimiento con hardware tipo búfer (juego de herrajes) NAPB □ SK

Almohadilla de fuelle Serie PB Almohadilla de mantenimiento con hardware tipo búfer (juego de herrajes) NAPB □ SK
  • Descuento por volumen

Montaje con almohadilla.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pieza de mantenimiento de la almohadilla de fuelle de la serie PB con hardware tipo amortiguador (juego de hardware) NAPB-S/K, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NAPBTS-20-15-K
NAPBTS-20-15-K-O
NAPBTS-20-30-K
NAPBTS-20-30-K-O
NAPBYS-20-15-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Instalación de fontanería Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)30Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión30Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)15Salida lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Accesorios metálicos correspondientes Diámetro de la almohadilla(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico