(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa con soporte de amortiguación / NAPFTS y YS (Números de pieza)

Ventosa con soporte de amortiguación / NAPFTS y YS
  • Descuento por volumen

Montaje con almohadilla.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la almohadilla con soporte amortiguador/NAPFTS e YS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAPFTS-10A-10-F

 
Número de Parte
NAPFTS-10A-10-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma plana tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de accesorio
Material A base de caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAPFTS-10A-10-F de la serie Ventosa con soporte de amortiguación / NAPFTS y YS.

Products like this...

Número de Parte
NAPFTS-1.5A-3-N
NAPFTS-1.5A-3-S-O
NAPFTS-10A-10-N
NAPFTS-10A-10-N-O
NAPFTS-10A-10-NE
NAPFTS-10A-10-NE-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M3)1.53Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoMontaje a presión1.53Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] NegroMontaje a presión1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Punto azul sobre el negroAcopladores de púas1010Salida vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico