(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla con forma de fuelle de triple etapa, soportes compatibles con la serie PC, NAPC □ SK (almohadilla con soporte de tipo amortiguador)

Almohadilla con forma de fuelle de triple etapa, soportes compatibles con la serie PC, NAPC □ SK (almohadilla con soporte de tipo amortiguador)
  • Descuento por volumen

Una almohadilla en forma de fuelle.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la almohadilla con forma de fuelle de tres etapas, los soportes compatibles con la serie PC y NAPC□SK (almohadilla con soporte tipo amortiguador), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NAPCTS-10-10-K
NAPCTS-10-10-K-O
NAPCTS-10-10-K-T
NAPCTS-10-15-K
NAPCTS-10-15-K-O
NAPCYS-10-10-K
NAPCYS-10-10-K-O
NAPCYS-10-10-K-T
NAPCYS-10-15-K
NAPCYS-10-15-K-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Instalación de fontanería Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión10Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas10Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)15Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión15Salida lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Accesorios metálicos correspondientes Almohadilla Oval 10 15 18 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico