(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de tipo búfer con soporte de tope/NAPWTH, YH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NAPWTH-8X20-10-N
NAPWTH-8X20-10-N-O
NAPWTH-8X20-15-N
NAPWTH-8X20-15-N-O
NAPWTH-8X30-10-N
NAPWTH-8X30-15-N
NAPWTH-8X30-15-N-O
NAPWTH-8X30-15-N-T
NAPWYH-8X30-10-N-T
NAPWYH-8X30-15-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8X2010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión8X2010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8X2015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión8X2015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8X3010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8X3015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión8X3015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas8X3015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas8X3010Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8X3015Salida lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Oval tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte / Sin rotación Método de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -26::120 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico