(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadillas de montaje de la función de retención horizontal del búfer / NAPUTSBR-YSBR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAPUYSBR-60-50-N

 
Número de Parte
NAPUYSBR-60-50-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Estándar tipo de almohadilla Girando / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -26::120 Color Negro Instalación de fontanería Sin ajuste (Rc)
Diámetro de la almohadilla(mm) 60 Carrera(mm) 50 Dirección de salida de vacío Salida lateral

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAPUYSBR-60-50-N de la serie Almohadillas de montaje de la función de retención horizontal del búfer / NAPUTSBR-YSBR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico