(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Almohadilla con soporte de tipo tampón / NAPDTS, YS

Almohadilla con soporte de tipo tampón / NAPDTS, YS
  • Descuento por volumen

Una almohadilla con sujetadores giratorios.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plataforma con soporte tipo amortiguador/NAPDTS, YS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAPDYS-40-6-O

 
Número de Parte
NAPDYS-40-6-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla anillo tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo empotrado
Material Caucho de cloropreno Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::130
Color Negro Instalación de fontanería Montaje a presión Diámetro de la almohadilla(mm) 40
Carrera(mm) 6 Dirección de salida de vacío Salida lateral

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAPDYS-40-6-O de la serie Almohadilla con soporte de tipo tampón / NAPDTS, YS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico