(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa tipo fuelle, almohadilla compacta serie PJ con soporte de fijación PS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PS-6-J-M-S
PS-6-J-M-SE
PS-6-J-M-U
PS-8-J-M-F
PS-8-J-M-N
PS-8-J-M-NE
PS-8-J-M-SE
PS-8-J-M-U
PS-10-J-F-F
PS-10-J-M-F
PS-10-J-M-N
PS-10-J-M-NE
PS-10-J-M-S
PS-10-J-M-SE
PS-10-J-M-U
PS-15-J-M-F
PS-15-J-M-N
PS-15-J-M-S
PS-15-J-M-SE
PS-15-J-M-U
PS-20-J-F-N
PS-20-J-M-N
PS-20-J-M-S
PS-20-J-M-U
PS-30-J-M-F
PS-30-J-M-N
PS-30-J-M-S
PS-30-J-M-U
PS-40-J-M-N
PS-40-J-M-S
PS-40-J-M-U
PS-50-J-M-S
PS-50-J-M-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Tornillo de montaje de metal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)6Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)6Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (M5)6Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Hilo Femenino
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)15Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)15Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)15Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)15Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)15Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)20Hilo Femenino
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)20Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)20Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)20Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)30Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)30Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)30Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)30Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)40Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)40Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)40Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)50Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)50Rosca macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de inserción
Material A base de caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico