(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad eyectora de vacío, serie MC72 (Números de pieza)

Unidad eyectora de vacío, serie MC72
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Unidad
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: Rc1/4
· Actuación: Tipo de caudal grande
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Presión nominal
(MPa)
Estado del pasaje aéreo de suministro

Cargando…

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Rc1/4 Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Rc1/4
Actuación Forma de alto caudal Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.6 Temperatura ambiente(℃) 0::60
Voltaje de la válvula electromagnética DC24V Método de cableado de la válvula electromagnética tipo de conector Material del cuerpo PA
Fluidos aplicables Aire comprimido sin aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico