(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del cuerpo principal: Unidad
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: Rc1/4
· Actuación: Tipo de caudal grande
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MC72M20HRVGC4BLR2
Número de Parte |
---|
MC72M20HRVGC4BLR2 |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Unidad | Puerto de vacío Puerto de conexión Forma | Rc1/4 | Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma | Rc1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Actuación | Forma de alto caudal | Rango de presión de operación(MPa) | 0.2::0.6 | Temperatura ambiente(℃) | 0::60 |
Voltaje de la válvula electromagnética | DC24V | Método de cableado de la válvula electromagnética | tipo de conector | Material del cuerpo | PA |
Fluidos aplicables | Aire comprimido sin aceite |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC72M20HRVGC4BLR2 de la serie Unidad eyectora de vacío, serie MC72.
Número de Parte |
---|
MC72M15HSVGC4ALR2 |
MC72M15HSVGC4BLR |
MC72M15HSVGC4BLR1 |
MC72M20HSABC4BLR3 |
MC72M20HSABC4BLR4 |
MC72M20HSVGC4BLR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente