(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad eyectora de vacío, serie MC22 (Números de pieza)

Unidad eyectora de vacío, serie MC22
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Unidad
· Cuerpo material: Aluminio
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: M5
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.5
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC22S05HSVGL4BLR

Número de Parte
MC22S05HSVGL4BLR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Tipo de detalles Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Número montado en el cuerpo de la unidad (solo en el caso de un múltiple) El método de configuración (solo para múltiples) Presión nominal
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710Objeto unico60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V23---0.5 MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma M5 Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Rc1/8
Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.5 Temperatura ambiente(℃) 0::50 Material del cuerpo Aluminio
Voltaje de la válvula electromagnética DC24V Método de cableado de la válvula electromagnética Conector con cable conductor Estado del pasaje aéreo de suministro Normalmente cerrado
Fluidos aplicables Aire comprimido sin aceite

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC22S05HSVGL4BLR de la serie Unidad eyectora de vacío, serie MC22.

Products like this...

Número de Parte
MC22M05HSVGL4BLR404
MC22M05HSVGL4BLR707
MC22M05HSVGL4BLR808
MC22S05HSVGLC4BLR
MC22S05HSZLC4BLR
MC22S05LSABSL4BLR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Tipo de detalles Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Número montado en el cuerpo de la unidad (solo en el caso de un múltiple) El método de configuración (solo para múltiples) Presión nominal
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V237 salidas7 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V238 salidas8 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710Objeto unico60,5 mm96.5Con válvula de retenciónMPS-V23---0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8710Objeto unico60,5 mm96.5Con válvula de retenciónSin sensor---0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-5310Objeto unico110,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB---0.5 MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico