(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad eyectora de vacío, serie MC22

Unidad eyectora de vacío, serie MC22
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Unidad
· Cuerpo material: Aluminio
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: M5
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.5
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC22M05HSABSL4BLR202
MC22M05HSABSL4BLR404
MC22M05HSVGL4BLR
MC22M05HSVGL4BLR404
MC22M05HSVGL4BLR707
MC22M05HSVGL4BLR808
MC22M05HSVGLC4BLR
MC22M05HSVGLC4BLR202
MC22M05HSVGLC4BLR303
MC22M05HSVGLC4BLR404
MC22M05HSZL4BLR
MC22M05HSZLC4BLR
MC22M07HRZL4BLR303
MC22M07HRZL4BLR404
MC22M07HRZLC4BLR
MC22M07HRZLC4BLR202
MC22M07HSABSL4BLR
MC22M07HSABSLC4BLR30​3
MC22M07HSVGL4BLR
MC22M07HSVGL4BLR202
MC22M07HSVGL4BLR404
MC22M07HSVGL4BLR808
MC22M07HSVGLC4BLR
MC22M07HSVGLC4BLR202
MC22M07HSVGLC4BLR404
MC22M07HSZL4BLR
MC22M07HSZL4BLR404
MC22M07HSZLC4BLR
MC22M07LSZL4BLR
MC22M10HRVGL4BLR
MC22M10HRVGL4BLR202
MC22M10HRVGL4BLR303
MC22M10HRVGLC4BLR
MC22M10HRVGLC4BLR202
MC22M10HRVGLC4BLR303
MC22M10HRVGLC4BLR404
MC22M10HRZL4BLR
MC22M10HRZL4BLR202
MC22M10HRZLC4BLR
MC22M10HSABSL4BLR202
MC22M10HSABSL4BLR303
MC22M10HSABSL4BLR404
MC22M10HSABSL4BLR505
MC22M10HSABSLC4BLR20​2
MC22M10HSABSLC4BLR40​4
MC22M10HSVGL4BLR
MC22M10HSVGL4BLR202
MC22M10HSVGL4BLR303
MC22M10HSVGL4BLR404
MC22M10HSVGL4BLR505
MC22M10HSVGL4BLR808
MC22M10HSVGLC4BLR
MC22M10HSVGLC4BLR101
MC22M10HSVGLC4BLR202
MC22M10HSVGLC4BLR303
MC22M10HSVGLC4BLR404
MC22M10HSVGLC4BLR505
MC22M10HSVGLC4BLR606
MC22M10HSZL4BLR202
MC22M10HSZL4BLR303
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Tipo de detalles Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Número montado en el cuerpo de la unidad (solo en el caso de un múltiple) El método de configuración (solo para múltiples) Presión nominal
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB2 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB4 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm97.6Sin válvula de retenciónMPS-V23---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V237 salidas7 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V238 salidas8 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V23---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V232 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V233 salidas3 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8710colectores60,5 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8710colectores60,5 mm97.6Sin válvula de retenciónSin sensor---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8710colectores60,5 mm97.6Con válvula de retenciónSin sensor---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8722.5colectores90,7 mm86.6Sin válvula de retenciónSin sensor3 salidas3 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8722.5colectores90,7 mm86.6Sin válvula de retenciónSin sensor4 salidas4 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores200,7 mm97.6Con válvula de retenciónSin sensor---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8722.5colectores90,7 mm97.6Con válvula de retenciónSin sensor2 salidas2 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8748colectores200,7 mm97.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8722.5colectores110,7 mm97.6Con válvula de retenciónMVS-030AB3 salidas3 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores200,7 mm97.6Sin válvula de retenciónMPS-V23---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8722.5colectores110,7 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V232 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8722.5colectores110,7 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8722.5colectores110,7 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V238 salidas8 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores200,7 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V23---0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8722.5colectores110,7 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V232 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8722.5colectores110,7 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores200,7 mm97.6Sin válvula de retenciónSin sensor---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8722.5colectores110,7 mm86.6Sin válvula de retenciónSin sensor4 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores200,7 mm97.6Con válvula de retenciónSin sensor---0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-5348colectores200,7 mm97.6Sin válvula de retenciónSin sensor---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores151,0 mm97.6Sin válvula de retenciónMPS-V23---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores151,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V232 salidas2 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores151,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V233 salidas3 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores151,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V23---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores151,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V232 salidas2 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores151,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V233 salidas3 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores151,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores151,0 mm97.6Sin válvula de retenciónSin sensor---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores151,0 mm86.6Sin válvula de retenciónSin sensor2 salidas2 unidades-0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores151,0 mm97.6Con válvula de retenciónSin sensor---0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB2 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB3 salidas3 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB4 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMVS-030AB5 salidas5 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMVS-030AB2 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío con pantalla LED-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMVS-030AB4 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Sin válvula de retenciónMPS-V23---0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V232 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V233 salidas3 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V235 salidas5 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónMPS-V238 salidas8 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V23---0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V231 tomacorrientesUn coche-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V232 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V233 salidas3 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V234 salidas4 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V235 salidas5 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8748colectores201,0 mm97.6Con válvula de retenciónMPS-V236 salidas6 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónSin sensor2 salidas2 unidades-0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno-8748colectores201,0 mm86.6Sin válvula de retenciónSin sensor3 salidas3 unidades-0.5 MPa
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Tipo de detalles Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Número montado en el cuerpo de la unidad (solo en el caso de un múltiple) El método de configuración (solo para múltiples) Presión nominal
(MPa)

Cargando…

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma M5 Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Rc1/8
Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.5 Temperatura ambiente(℃) 0::50 Material del cuerpo Aluminio
Voltaje de la válvula electromagnética DC24V Método de cableado de la válvula electromagnética Conector con cable conductor Estado del pasaje aéreo de suministro Normalmente cerrado
Fluidos aplicables Aire comprimido sin aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico