(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del cuerpo principal: Codos tipo montaje de válvula electromagnética directa
· Solicitud: artículo individual
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
· Cuerpo material: Aluminio
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CVA2-05HSABDN4BL
Número de Parte |
---|
CVA2-05HSABDN4BL |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Válvula electromagnética codo tipo Direct-Mounte | Aplicación | Objeto unico | Rango de presión de operación(MPa) | 0.2::0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(℃) | 0::60 | Voltaje de la válvula electromagnética | DC24V | Método de cableado de la válvula electromagnética | Tipo de conector (lámpara / protector contra sobretensiones) |
Material del cuerpo | Aluminio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente