(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muelle helicoidal de alambre redondo MR (tamaño largo)【2 piezas por paquete】

Muelle helicoidal de alambre redondo MR (tamaño largo)
  • Descuento por volumen

Muelle helicoidal de alambre redondo incluido en JIS B 5012: 1998 muelles helicoidales prensados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MR6X300
MR8X300
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
Pitch
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1050.01~73.0063.61.7

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1073.01~107.00852.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes Longitud sin comprimir(mm) 300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico