(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte estandar ISO TJB

Resorte estandar ISO TJB
  • Descuento por volumen

Un estándar original basado en el estándar internacional ISO10243. Elogiado en Europa y en todo el mundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TJB10X25
TJB10X38
TJB10X64
TJB12.5X25
TJB12.5X64
TJB12.5X305
TJB16X38
TJB16X305
TJB20X32
TJB20X76
TJB20X127
TJB25X38
TJB25X178
TJB32X38
TJB32X64
TJB40X51
TJB63X89
TJB63X127
TJB63X229
TJB63X305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.002510536.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.003810524.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.006410514.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.002512.56.357.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.006412.56.322.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.0030512.56.34.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~3816873.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~3051689.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~322010187.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~76201078.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~127201047.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~382512.5263.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1782512.556.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~383216421.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~643216250
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~514020509.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~896338719.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1276338503.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~2296338279.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~3056338209.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico