(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pistola de pulverización de aire de boquilla larga

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-601-5

Número de Parte
K-601-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Largo Características Control de velocidad de flujo
Tipo de conexión de entrada de aire Rosca macho Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Latón Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa Longitud de la boquilla(mm) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-601-5 de la serie Pistola de pulverización de aire de boquilla larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico