(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Baird Brushing Duster

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-BBD-B

Número de Parte
K-BBD-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Cepillo Características Estándar
Tipo de conexión de entrada de aire Conexión de un toque Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Aluminio Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa Diámetro de la boquilla(φ) 28
Longitud de la boquilla(mm) 25 Detalles de boquilla Cepillo de pelo de manguera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-BBD-B de la serie Baird Brushing Duster.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico