(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plumero de succión

Plumero de succión
  • Descuento por volumen

Esta pistola de aire única se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, como soplar, aspirar y transportar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-601V

 
Número de Parte
K-601V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Succión Características Control de velocidad de flujo
Tipo de conexión de entrada de aire Rosca macho Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Resina Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa Longitud de la boquilla(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico